DF36-25P-SHL
CL0662-4012-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF36-25P-SHL
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Metal cover
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
- DF36-25P-SHL
- CL-Nummer
- CL0662-4012-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Metal cover
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 25
- Betriebsstrom
- 0.25 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
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
- 0.1 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.05 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_2DDrawing_0000943538.pdf: 97 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_2DDrawing_0000558150.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - English [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_SpecSheet_0000296346.pdf: 78 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_SpecSheet_0001069481.pdf: 76 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF36-25P-SHL_CL0662-4012-7-00_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 42.0-46.0
AWG 42.0-46.0