Global icon

DF36-20S-0.4V(55)

CL0662-4039-3-55

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF36-20S-0.4V(55)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 20, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF36-20S-0.4V(55)
  • CL-Nummer
  • CL0662-4039-3-55
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 20
  • Betriebsstrom
  • 0.25 A
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
  • 0.4 mm
  • Kontaktabstand
  • 0.4 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 11.66 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 2.8 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.5 mm
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
  • 0.3 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Mikrokoaxialkabel
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
  • -35 ℃
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 100 V Max.
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.033 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 500 pieces / reel .