DF36A-15S-0.4V(51)
CL0662-4509-5-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF36A-15S-0.4V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 20, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF36A-15S-0.4V(51)
- CL-Nummer
- CL0662-4509-5-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 15
- Betriebsstrom
- 0.25 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.66 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.5 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.3 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 100 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.065 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_2DDrawing_0000944800.pdf: 297 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_2DDrawing_0000871803.pdf: 679 KB]
- Datenblatt - English [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_SpecSheet_0000312191.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_SpecSheet_0001014928.pdf: 117 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_3DDrawing_IGES_0001218209I.zip: 560 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_3DDrawing_STEP_0001218209S.zip: 324 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF36A-15S-0.4V(51)_CL0662-4509-5-51_Footprint_Allegro_0001474338.zip: 147 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]