DF56C-30S-0.3V(51)
CL0662-5616-0-51
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF56C-30S-0.3V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 16, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF56C-30S-0.3V(51)
- CL-Nummer
- CL0662-5616-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 0.2 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 0.3 mm
- Kontaktabstand
- 0.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.45 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.057 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_2DDrawing_0000952530.pdf: 299 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_2DDrawing_0000601715.pdf: 296 KB]
- Datenblatt - English [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_SpecSheet_0000366103.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_SpecSheet_0000928872.pdf: 134 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_Guideline_0000122105.pdf: 588 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_Guideline_0000107280.pdf: 504 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_3DDrawing_IGES_0001218568I.zip: 545 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_3DDrawing_STEP_0001218568S.zip: 266 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF56C-30S-0.3V(51)_CL0662-5616-0-51_Footprint_Allegro_0001474348.zip: 148 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker