DF56L-26P-0.3SD(51)
CL0662-5623-6-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF56L-26P-0.3SD(51)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF56L-26P-0.3SD(51)
- CL-Nummer
- CL0662-5623-6-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 26
- Betriebsstrom
- 0.2 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
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
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht, Mikrokoaxialkabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 46
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 42
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
- -35 ℃
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
- 80.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Leistungsmerkmale
- MIPI, LVDS
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.022 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF56L-26P-0.3SD(51)_CL0662-5623-6-51_2DDrawing_0000954425.pdf: 276 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF56L-26P-0.3SD(51)_CL0662-5623-6-51_2DDrawing_0000612387.pdf: 274 KB]
- Datenblatt - English [DF56L-26P-0.3SD(51)_CL0662-5623-6-51_SpecSheet_0000378817.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF56L-26P-0.3SD(51)_CL0662-5623-6-51_SpecSheet_0000944160.pdf: 135 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF56L-26P-0.3SD(51)_CL0662-5623-6-51_Guideline_0000122105.pdf: 588 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF56L-26P-0.3SD(51)_CL0662-5623-6-51_Guideline_0000107280.pdf: 504 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]