DF80-30S-0.5V(51)
CL0662-8004-0-51
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF80-30S-0.5V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 20, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF80-30S-0.5V(51)
- CL-Nummer
- CL0662-8004-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.65 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, eDP, LVDS, SATA
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.4 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.14 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_2DDrawing_0000950445.pdf: 414 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_2DDrawing_0000590704.pdf: 411 KB]
- Datenblatt - English [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_SpecSheet_0000351885.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_SpecSheet_0000912467.pdf: 136 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_Guideline_0000122331.pdf: 333 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_Guideline_0000107512.pdf: 297 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_3DDrawing_IGES_0001218786I.zip: 1,132 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_3DDrawing_STEP_0001218786S.zip: 532 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF80-30S-0.5V(51)_CL0662-8004-0-51_Footprint_Allegro_0001474353.zip: 148 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | DF80_30pos_both_400mm_GSSG_Diff90ohm | zip | 107 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker