DF80-30P-SHL
CL0662-8006-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF80-30P-SHL
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- DF80-30P-SHL
- CL-Nummer
- CL0662-8006-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
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
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- USB3.0, eDP, LVDS, SATA
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.4 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.11 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 30000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF80-30P-SHL_CL0662-8006-6-00_2DDrawing_0000950462.pdf: 103 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF80-30P-SHL_CL0662-8006-6-00_2DDrawing_0000590742.pdf: 98 KB]
- Datenblatt - English [DF80-30P-SHL_CL0662-8006-6-00_SpecSheet_0000351928.pdf: 88 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF80-30P-SHL_CL0662-8006-6-00_SpecSheet_0000912492.pdf: 99 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF80-30P-SHL_CL0662-8006-6-00_Guideline_0000122331.pdf: 333 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF80-30P-SHL_CL0662-8006-6-00_Guideline_0000107512.pdf: 297 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 32.0-46.0
AWG 32.0-46.0