DF50-50DP-1H(51)
CL0665-0013-7-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF50-50DP-1H(51)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF50-50DP-1H(51)
- CL-Nummer
- CL0665-0013-7-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 29.35 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.66 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 300 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 600 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.659 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF50-50DP-1H(51)_CL0665-0013-7-51_2DDrawing_0000948377.pdf: 368 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF50-50DP-1H(51)_CL0665-0013-7-51_2DDrawing_0000579691.pdf: 365 KB]
- Datenblatt - English [DF50-50DP-1H(51)_CL0665-0013-7-51_SpecSheet_0000428858.pdf: 161 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF50-50DP-1H(51)_CL0665-0013-7-51_SpecSheet_0001014920.pdf: 133 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF50-50DP-1H(51)_CL0665-0013-7-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]