DF50-26SCFA
CL0665-0023-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF50-26SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF50-26SCFA
- CL-Nummer
- CL0665-0023-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 3302
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.88 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.88 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 30000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.0108 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_2DDrawing_0000956463.pdf: 139 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_2DDrawing_0001244028.pdf: 64 KB]
- Datenblatt - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_SpecSheet_0000392887.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_SpecSheet_0000963585.pdf: 125 KB]
- Produktrichtlinien DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CableAsseyInstruction_0000121946.pdf: 482 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CableAsseyInstruction_0000107020.pdf: 480 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpCondition_0001622859.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpCondition_0001622858.pdf: 179 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpQualityStandard_0001323754.pdf: 41 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpQualityStandard_0000107698.pdf: 45 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |