DF57-2830SCFA
CL0666-0034-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF57-2830SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF57-2830SCFA
- CL-Nummer
- CL0666-0034-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
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
- -35 ℃
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
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1571, 10584
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.5 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.63 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 40000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.006 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_2DDrawing_0000953290.pdf: 151 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_2DDrawing_0001139074.pdf: 68 KB]
- Datenblatt - English [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_SpecSheet_0000370649.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_SpecSheet_0001139075.pdf: 124 KB]
- Produktrichtlinien DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Produktrichtlinien ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_CableAsseyInstruction_0000122028.pdf: 290 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_CableAsseyInstruction_0000107222.pdf: 379 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_CrimpCondition_0001619167.pdf: 178 KB]
- Crimp-Bedingung 066600343_DF57-2830SCFA(UL1571)_CC [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_CrimpCondition_D143736_en.pdf: 127 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_CrimpQualityStandard_0001324230.pdf: 45 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF57-2830SCFA_CL0666-0034-3-00_CrimpQualityStandard_0000107167.pdf: 59 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |