DF58-6P-1.2V(21)
CL0666-1005-0-21
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF58-6P-1.2V(21)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF58-6P-1.2V(21)
- CL-Nummer
- CL0666-1005-0-21
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.2 mm
- Kontaktabstand
- 1.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.77 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.95 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- ViSe-lock
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 6000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.025 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 6000 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_2DDrawing_0001192618.pdf: 257 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_2DDrawing_0001192617.pdf: 230 KB]
- Datenblatt - English [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_SpecSheet_0001192624.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_SpecSheet_0001192623.pdf: 136 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_Guideline_0001187821.pdf: 308 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_Guideline_0001187820.pdf: 358 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp