DF58-3S-1.2C
CL0666-1007-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF58-3S-1.2C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 08, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF58-3S-1.2C
- CL-Nummer
- CL0666-1007-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 2.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.2 mm
- Kontaktabstand
- 1.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.47 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.975 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
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
- -55 ℃
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
- ViSe-lock
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL UL1571
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.5 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.6 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.014 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 40000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF58-3S-1.2C_CL0666-1007-0-00_2DDrawing_0001192622.pdf: 39 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF58-3S-1.2C_CL0666-1007-0-00_2DDrawing_0001192621.pdf: 38 KB]
- Datenblatt - English [DF58-3S-1.2C_CL0666-1007-0-00_SpecSheet_0001192620.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF58-3S-1.2C_CL0666-1007-0-00_SpecSheet_0001192619.pdf: 129 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF58-3S-1.2C_CL0666-1007-0-00_Guideline_0001187821.pdf: 308 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF58-3S-1.2C_CL0666-1007-0-00_Guideline_0001187820.pdf: 358 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF58-3S-1.2C_CL0666-1007-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
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
Stiftleiste
Stiftleiste