DF61Y-3P-2.2V
CL0666-5103-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF61Y-3P-2.2V
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF61Y-3P-2.2V
- CL-Nummer
- CL0666-5103-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 350.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.2 mm
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.03 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.0 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- ViSe-lock
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1200 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2400 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.077 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_2DDrawing_0001623421.pdf: 171 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_2DDrawing_0001623420.pdf: 245 KB]
- Datenblatt - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_SpecSheet_0001660385.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_SpecSheet_0001660384.pdf: 135 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001306462.pdf: 445 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001125643.pdf: 438 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Certifications_UL_0001711935.pdf: 915 KB]