DF65-6P-1.7V(78)
CL0666-6008-6-78
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF65-6P-1.7V(78)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 05, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF65-6P-1.7V(78)
- CL-Nummer
- CL0666-6008-6-78
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 3.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.7 mm
- Kontaktabstand
- 1.7 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.05 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.65 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- ViSe-lock
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.061 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_2DDrawing_0001289815.pdf: 177 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_2DDrawing_0001302310.pdf: 170 KB]
- Datenblatt - English [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_SpecSheet_0001289816.pdf: 133 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_SpecSheet_0001302311.pdf: 134 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_Guideline_0000122545.pdf: 171 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_Guideline_0000108285.pdf: 263 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_Certifications_UL_0001457496.pdf: 53 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF65-6P-1.7V(78)_CL0666-6008-6-78_Certifications_cUL_0001457497.pdf: 53 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]