DF65-2428SCFA(07)
CL0666-6016-4-07
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF65-2428SCFA(07)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF65-2428SCFA(07)
- CL-Nummer
- CL0666-6016-4-07
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.25 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 10368
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.88 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.11 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 18000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.013 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 18000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 18000 pieces / reel , Gold plating : 0.25μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_2DDrawing_0001144271.pdf: 64 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_2DDrawing_0001144270.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - English [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_SpecSheet_0001144273.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_SpecSheet_0001227750.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_Guideline_0000122545.pdf: 171 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_Guideline_0000108285.pdf: 263 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_CableAsseyInstruction_0000122406.pdf: 232 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_CableAsseyInstruction_0000108031.pdf: 237 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_CrimpCondition_0001619292.pdf: 180 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_CrimpCondition_0001619291.pdf: 180 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_CrimpQualityStandard_0001316050.pdf: 43 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF65-2428SCFA(07)_CL0666-6016-4-07_CrimpQualityStandard_0000108024.pdf: 99 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Handcrimpzange |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |