DF59-4S-2V(51)
CL0667-0003-6-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF59-4S-2V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 05, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF59-4S-2V(51)
- CL-Nummer
- CL0667-0003-6-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 230.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 230.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.95 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.3 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schwenkverschluss
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.092 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_2DDrawing_0000948417.pdf: 295 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_2DDrawing_0000579859.pdf: 291 KB]
- Datenblatt - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_SpecSheet_0000338827.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_SpecSheet_0000893245.pdf: 133 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0000122165.pdf: 810 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0000107398.pdf: 835 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Certifications_UL_0001457465.pdf: 85 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Certifications_cUL_0001457466.pdf: 85 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]