DF59-2P-2FC(50)
CL0667-0006-4-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF59-2P-2FC(50)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF59-2P-2FC(50)
- CL-Nummer
- CL0667-0006-4-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 230.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 230.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 17.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.65 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Toleranzausgleichender Stecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.236 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 50 pieces / tray
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_2DDrawing_0000948423.pdf: 225 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_2DDrawing_0000579875.pdf: 197 KB]
- Datenblatt - English [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_SpecSheet_0000338851.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_SpecSheet_0000893251.pdf: 123 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_Guideline_0000122165.pdf: 810 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_Guideline_0000107398.pdf: 835 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_Certifications_UL_0001457465.pdf: 85 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF59-2P-2FC(50)_CL0667-0006-4-50_Certifications_cUL_0001457466.pdf: 85 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]