DF59S-1S-V(21)
CL0667-0024-6-21
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- DF59S-1S-V(21)
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
- DF59S-1S-V(21)
- CL-Nummer
- CL0667-0024-6-21
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 230.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 230.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- 1.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.017 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF59S-1S-V(21)_CL0667-0024-6-21_2DDrawing_0000951689.pdf: 293 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF59S-1S-V(21)_CL0667-0024-6-21_2DDrawing_0000597918.pdf: 298 KB]
- Datenblatt - English [DF59S-1S-V(21)_CL0667-0024-6-21_SpecSheet_0000361013.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF59S-1S-V(21)_CL0667-0024-6-21_SpecSheet_0000924020.pdf: 129 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF59S-1S-V(21)_CL0667-0024-6-21_Guideline_0000122243.pdf: 358 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59S-1S-V(21)_CL0667-0024-6-21_Guideline_0000107781.pdf: 373 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF59S-1S-V(21)_CL0667-0024-6-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]