DF52-12S-0.8H(21)
CL0668-0009-9-21
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF52-12S-0.8H(21)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF52-12S-0.8H(21)
- CL-Nummer
- CL0668-0009-9-21
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Betriebsstrom
- 1.2 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.77 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.75 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- -40 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS, HDMI
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 3.4 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.065 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_2DDrawing_0001002340.pdf: 219 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_2DDrawing_0000872734.pdf: 201 KB]
- Datenblatt - English [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_SpecSheet_0000429864.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_SpecSheet_0001015422.pdf: 126 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_Guideline_0000122493.pdf: 259 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_Guideline_0000108217.pdf: 266 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_Certifications_UL_0001637826.pdf: 777 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF52-12S-0.8H(21)_CL0668-0009-9-21_Certifications_cUL_0001637828.pdf: 777 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]