DF52-4P-0.8C
CL0668-0014-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF52-4P-0.8C
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF52-4P-0.8C
- CL-Nummer
- CL0668-0014-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Steckverbinderlänge
- 5.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.65 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- -40 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0, LVDS, HDMI
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 3.4 Gbps
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 10231, 1571, 3767
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.015 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 20000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_2DDrawing_0001002343.pdf: 115 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_2DDrawing_0000872744.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - English [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_SpecSheet_0000429869.pdf: 92 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_SpecSheet_0001015430.pdf: 102 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_Guideline_0000122493.pdf: 259 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_Guideline_0000108217.pdf: 266 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_Certifications_UL_0001637826.pdf: 777 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF52-4P-0.8C_CL0668-0014-9-00_Certifications_cUL_0001637828.pdf: 777 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]