DF53-14S-0.6H
CL0668-1009-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF53-14S-0.6H
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 22, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF53-14S-0.6H
- CL-Nummer
- CL0668-1009-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 1.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.15 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.45 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 20.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.041 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_2DDrawing_0001415058.pdf: 154 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_2DDrawing_0001415056.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_SpecSheet_0001415059.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_SpecSheet_0001415057.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_Guideline_0001390912.pdf: 407 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_Guideline_0001390911.pdf: 505 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CableAsseyInstruction_0001390881.pdf: 532 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CableAsseyInstruction_0001390880.pdf: 570 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CrimpQualityStandard_0001390894.pdf: 395 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CrimpQualityStandard_0001278377.pdf: 458 KB]