Global icon

DF53-18S-0.6H

CL0668-1011-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF53-18S-0.6H
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 22, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF53-18S-0.6H
  • CL-Nummer
  • CL0668-1011-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 18
  • Betriebsstrom
  • 1.3 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • 0.6 mm
  • Kontaktabstand
  • 0.6 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 2.15 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 1.45 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 20
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 20.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 200 V Max.
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 5000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.051 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung