DF53-20S-0.6H
CL0668-1012-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF53-20S-0.6H
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 22, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF53-20S-0.6H
- CL-Nummer
- CL0668-1012-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 1.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.15 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.45 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 20.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 200 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.055 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF53-20S-0.6H_CL0668-1012-0-00_2DDrawing_0001558446.pdf: 340 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF53-20S-0.6H_CL0668-1012-0-00_2DDrawing_0001558441.pdf: 357 KB]
- Datenblatt - English [DF53-20S-0.6H_CL0668-1012-0-00_SpecSheet_0001606735.pdf: 65 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF53-20S-0.6H_CL0668-1012-0-00_SpecSheet_0001606734.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF53-20S-0.6H_CL0668-1012-0-00_Guideline_0001390912.pdf: 407 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF53-20S-0.6H_CL0668-1012-0-00_Guideline_0001390911.pdf: 505 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF53-20S-0.6H_CL0668-1012-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]