DF53-5P-0.6C
CL0668-1016-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF53-5P-0.6C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF53-5P-0.6C
- CL-Nummer
- CL0668-1016-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- 1.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 0.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 4.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.82 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.35 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 32
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.4 mm²
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 20.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 200 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.01 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_2DDrawing_0001640888.pdf: 104 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_2DDrawing_0001640887.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - English [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_SpecSheet_0001606716.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_SpecSheet_0001606715.pdf: 128 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_Guideline_0001390912.pdf: 407 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_Guideline_0001390911.pdf: 505 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_CrimpCondition_0001613527.pdf: 180 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_CrimpQualityStandard_0001390894.pdf: 395 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF53-5P-0.6C_CL0668-1016-0-00_CrimpQualityStandard_0001278377.pdf: 458 KB]