Global icon

DF52-2832PF1571-28A9-300

CL0668-9001-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF52-2832PF1571-28A9-300
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Ja
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF52-2832PF1571-28A9-300
  • CL-Nummer
  • CL0668-9001-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Ja
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 2.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 100.0 V
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
  • 1.0 μm
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
  • 28
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
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL UL1571
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.5 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.6 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • 0
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.33 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung