BM15FR0.8-10DS-0.35V(51)
CL0673-1225-5-51
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- BM15FR0.8-10DS-0.35V(51)
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
- BM15FR0.8-10DS-0.35V(51)
- CL-Nummer
- CL0673-1225-5-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- MIPI
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.5 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.35 mm
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.8 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.8 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.8 mm
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
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
- -35 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 4.02 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.98 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.8 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 15000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.0096 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM15FR0.8-10DS-0.35V(51)_CL0673-1225-5-51_2DDrawing_0000955713.pdf: 433 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM15FR0.8-10DS-0.35V(51)_CL0673-1225-5-51_2DDrawing_0001408541.pdf: 190 KB]
- Datenblatt - English [BM15FR0.8-10DS-0.35V(51)_CL0673-1225-5-51_SpecSheet_0000387912.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM15FR0.8-10DS-0.35V(51)_CL0673-1225-5-51_SpecSheet_0001406805.pdf: 119 KB]