BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)
CL0673-5025-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)
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
- BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)
- CL-Nummer
- CL0673-5025-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.35 mm
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.6 mm
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 50.0 V
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
- 0.05 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 6.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.6 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.011 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 20000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)_CL0673-5025-0-51_2DDrawing_0001142151.pdf: 441 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)_CL0673-5025-0-51_2DDrawing_0001370765.pdf: 435 KB]
- Datenblatt - English [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)_CL0673-5025-0-51_SpecSheet_0001142152.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)_CL0673-5025-0-51_SpecSheet_0001370766.pdf: 120 KB]
- Produktrichtlinien - English [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)_CL0673-5025-0-51_Guideline_0001442212.pdf: 968 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(51)_CL0673-5025-0-51_Guideline_0001442211.pdf: 907 KB]