-
제품 카테고리
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
용도 및 응용
- 소비자
-
스마트폰 및 웨어러블
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
스마트 가전
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & 태블릿
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
다른 소비자 장비
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- 자동차
-
자동 운전 차량
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
자동차 파워 트레인
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
차량용 인포테인먼트
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
코네쿠텟도카
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
자동차 조명
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- 생산기
-
스마트그리드
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
FA
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
로봇
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
의료기기
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
텔레콤/네트워크
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
데이터 센터
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
철도・건설기계
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
기타 산업기기
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
OA기기
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
BM28B0.6-46DP/2-0.35V(53)
CL0673-5097-0-53
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BM28B0.6-46DP/2-0.35V(53)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- BM28B0.6-46DP/2-0.35V(53)
- CL-Nummer
- CL0673-5097-0-53
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.35 mm
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.6 mm
- Anzahl der Kontakte
- 46
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 50.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 9.97 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.465 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.0087 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.