BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)
CL0673-7063-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)
- CL-Nummer
- CL0673-7063-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.1
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.35 mm
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.6 mm
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 50.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 20.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 2.81 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.6 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.00452 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 20000 PCS
Andere
- Bemerkung
- 20000 pieces / reel
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)_CL0673-7063-0-51_2DDrawing_0001334821.pdf: 339 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)_CL0673-7063-0-51_2DDrawing_0001452108.pdf: 305 KB]
- Datenblatt - English [BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)_CL0673-7063-0-51_SpecSheet_0001334822.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)_CL0673-7063-0-51_SpecSheet_0001452109.pdf: 122 KB]
- Produktrichtlinien - English [BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)_CL0673-7063-0-51_Guideline_0001442662.pdf: 1,015 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BM29B0.6-4DS/2-0.35V(51)_CL0673-7063-0-51_Guideline_0001442661.pdf: 959 KB]