Global icon

BM29B-4DP/2-0.35V(53)

CL0673-7064-0-53

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • BM29B-4DP/2-0.35V(53)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • BM29B-4DP/2-0.35V(53)
  • CL-Nummer
  • CL0673-7064-0-53
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • USB3.1
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 10.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.35 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.35 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 0.6 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 0.6 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 0.6 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
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
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • 0.3 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • DC 50.0 V
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
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Nein
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 20.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 2.81 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 1.41 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.41 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.00182 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung
  • 1000 pieces / reel