BM56G-10DP-0.35V(51)
CL0673-7500-0-51
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- BM56G-10DP-0.35V(51)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- BM56G-10DP-0.35V(51)
- CL-Nummer
- CL0673-7500-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.35 mm
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.6 mm
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- 1.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 30.0 V
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
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 3.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.46 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.0053 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 20000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM56G-10DP-0.35V(51)_CL0673-7500-0-51_2DDrawing_0001357973.pdf: 229 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM56G-10DP-0.35V(51)_CL0673-7500-0-51_2DDrawing_0001357972.pdf: 339 KB]
- Datenblatt - English [BM56G-10DP-0.35V(51)_CL0673-7500-0-51_SpecSheet_0001357975.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM56G-10DP-0.35V(51)_CL0673-7500-0-51_SpecSheet_0001357974.pdf: 121 KB]
- Produktrichtlinien - English [BM56G-10DP-0.35V(51)_CL0673-7500-0-51_Guideline_0001499850.pdf: 625 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [BM56G-10DP-0.35V(51)_CL0673-7500-0-51_Guideline_0001499432.pdf: 741 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- HFSS [BM56G-10DP-0.35V(51)_CL0673-7500-0-51_HFSS_HFSS_data_BM56.zip: 7,957 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder