DF5A-6P-5DSA(35)
CL0676-0020-6-35
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF5A-6P-5DSA(35)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF5A-6P-5DSA(35)
- CL-Nummer
- CL0676-0020-6-35
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 8.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 5.0 mm
- Kontaktabstand
- 5.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.36 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF5A-6P-5DSA(35)_CL0676-0020-6-35_2DDrawing_0001133129.pdf: 58 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF5A-6P-5DSA(35)_CL0676-0020-6-35_2DDrawing_0001133128.pdf: 57 KB]
- Datenblatt - English [DF5A-6P-5DSA(35)_CL0676-0020-6-35_SpecSheet_0001148039.pdf: 84 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF5A-6P-5DSA(35)_CL0676-0020-6-35_SpecSheet_0000999726.pdf: 126 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF5A-6P-5DSA(35)_CL0676-0020-6-35_Certifications_UL_0001457471.pdf: 361 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF5A-6P-5DSA(35)_CL0676-0020-6-35_Certifications_cUL_0001457472.pdf: 54 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Buchse