DF33C-4DP-3.3DSA(24)
CL0676-1113-0-24
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF33C-4DP-3.3DSA(24)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF33C-4DP-3.3DSA(24)
- CL-Nummer
- CL0676-1113-0-24
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 3.3 mm
- Kontaktabstand
- 3.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 135 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.81 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1620 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 135 pieces / tray .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF33C-4DP-3.3DSA(24)_CL0676-1113-0-24_2DDrawing_0000950507.pdf: 179 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF33C-4DP-3.3DSA(24)_CL0676-1113-0-24_2DDrawing_0000590852.pdf: 177 KB]
- Datenblatt - English [DF33C-4DP-3.3DSA(24)_CL0676-1113-0-24_SpecSheet_0000352144.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF33C-4DP-3.3DSA(24)_CL0676-1113-0-24_SpecSheet_0000912723.pdf: 134 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF33C-4DP-3.3DSA(24)_CL0676-1113-0-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]