DF33C-6DS-3.3C
CL0676-1120-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF33C-6DS-3.3C
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
- DF33C-6DS-3.3C
- CL-Nummer
- CL0676-1120-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 3.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.1 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
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
- UL 1007
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.01 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF33C-6DS-3.3C_CL0676-1120-6-00_2DDrawing_0000950524.pdf: 66 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF33C-6DS-3.3C_CL0676-1120-6-00_2DDrawing_0000590868.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - English [DF33C-6DS-3.3C_CL0676-1120-6-00_SpecSheet_0000352226.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF33C-6DS-3.3C_CL0676-1120-6-00_SpecSheet_0001091374.pdf: 96 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF33C-6DS-3.3C_CL0676-1120-6-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 20.0-22.0
AWG 20.0-22.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Kontakt