DF33C-6P-3.3DSA(24)
CL0676-1135-3-24
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF33C-6P-3.3DSA(24)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF33C-6P-3.3DSA(24)
- CL-Nummer
- CL0676-1135-3-24
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 3.3 mm
- Kontaktabstand
- 3.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 900 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- 50 pieces / tray .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF33C-6P-3.3DSA(24)_CL0676-1135-3-24_2DDrawing_0001002311.pdf: 116 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF33C-6P-3.3DSA(24)_CL0676-1135-3-24_2DDrawing_0000872671.pdf: 113 KB]
- Datenblatt - English [DF33C-6P-3.3DSA(24)_CL0676-1135-3-24_SpecSheet_0000429758.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF33C-6P-3.3DSA(24)_CL0676-1135-3-24_SpecSheet_0001015381.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF33C-6P-3.3DSA(24)_CL0676-1135-3-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]