BM22-4S-V(51)
CL0677-1002-6-51
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- BM22-4S-V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- BM22-4S-V(51)
- CL-Nummer
- CL0677-1002-6-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- Bestückungsabstand
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.9 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.9 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.9 mm
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- 2
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
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
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Nein
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 4.24 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.64 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.9 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.012 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM22-4S-V(51)_CL0677-1002-6-51_2DDrawing_0000952053.pdf: 250 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM22-4S-V(51)_CL0677-1002-6-51_2DDrawing_0000599718.pdf: 231 KB]
- Datenblatt - English [BM22-4S-V(51)_CL0677-1002-6-51_SpecSheet_0000363026.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM22-4S-V(51)_CL0677-1002-6-51_SpecSheet_0000926152.pdf: 124 KB]