DF63A-2022SCF
CL0680-0097-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF63A-2022SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF63A-2022SCF
- CL-Nummer
- CL0680-0097-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.7 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.8 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.15 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 16000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_2DDrawing_0001297309.pdf: 54 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_2DDrawing_0001297308.pdf: 46 KB]
- Datenblatt - English [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_SpecSheet_0001297312.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_SpecSheet_0001297311.pdf: 123 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_CableAsseyInstruction_0001161586.pdf: 492 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_CableAsseyInstruction_0000108041.pdf: 573 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_CrimpCondition_0001619322.pdf: 181 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_CrimpCondition_0001619321.pdf: 181 KB]
- Crimp-Bedingung [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_CrimpCondition_68000970_DF63A-2022SCF(UL1430_SUMITOMO).pdf: 266 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_CrimpQualityStandard_0001319784.pdf: 53 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF63A-2022SCF_CL0680-0097-0-00_CrimpQualityStandard_0000108015.pdf: 60 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |