DF63-5S-3.96C
CL0680-0511-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF63-5S-3.96C
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- DF63-5S-3.96C
- CL-Nummer
- CL0680-0511-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 3.96 mm
- Steckverbinderlänge
- 20.24 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.8 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.1 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.2 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.15 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_2DDrawing_0001002307.pdf: 96 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_2DDrawing_0000872648.pdf: 94 KB]
- Datenblatt - English [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_SpecSheet_0000429742.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_SpecSheet_0001015364.pdf: 126 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF63-5S-3.96C_CL0680-0511-7-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 16.0-18.0
AWG 16.0-18.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste