DF63R-5P-3.96DSA(01)
CL0680-0520-8-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF63R-5P-3.96DSA(01)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF63R-5P-3.96DSA(01)
- CL-Nummer
- CL0680-0520-8-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 3.96 mm
- Kontaktabstand
- 3.96 mm
- Steckverbinderlänge
- 20.54 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.42 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1800 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
- 100 pieces / pack , Gold plating : 0.2μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_2DDrawing_0001341948.pdf: 56 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_2DDrawing_0001161613.pdf: 52 KB]
- Datenblatt - English [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_SpecSheet_0001341949.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_SpecSheet_0001161614.pdf: 135 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_3DDrawing_IGES_0001348340I.zip: 229 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_3DDrawing_STEP_0001348340S.zip: 146 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF63R-5P-3.96DSA(01)_CL0680-0520-8-01_Footprint_Allegro_0001474250.zip: 144 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]