DF63-2022PC
CL0680-0539-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF63-2022PC
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF63-2022PC
- CL-Nummer
- CL0680-0539-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 11.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
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
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.7 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.8 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_2DDrawing_0001160356.pdf: 52 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_2DDrawing_0000632206.pdf: 50 KB]
- Datenblatt - English [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_SpecSheet_0001160359.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_SpecSheet_0001113466.pdf: 125 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_CableAsseyInstruction_0001134811.pdf: 1,202 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_CableAsseyInstruction_0000108041.pdf: 573 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_CrimpQualityStandard_0001319785.pdf: 57 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF63-2022PC_CL0680-0539-6-00_CrimpQualityStandard_0000108302.pdf: 77 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Handcrimpzange |