DF63-4EP-3.96C
CL0680-0552-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF63-4EP-3.96C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF63-4EP-3.96C
- CL-Nummer
- CL0680-0552-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 3.96 mm
- Steckverbinderlänge
- 24.58 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.56 mm
- Steckverbinderhöhe
- 23.75 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 2.07 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_2DDrawing_0001146110.pdf: 86 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_2DDrawing_0001146109.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - English [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_SpecSheet_0001146113.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_SpecSheet_0001146112.pdf: 124 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_Guideline_0001124948.pdf: 412 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF63-4EP-3.96C_CL0680-0552-0-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]