DF63M-2P-3.96DS
CL0680-0571-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF63M-2P-3.96DS
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 15, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF63M-2P-3.96DS
- CL-Nummer
- CL0680-0571-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 14.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 3.96 mm
- Kontaktabstand
- 3.96 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.66 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.03 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1800 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_2DDrawing_0001262240.pdf: 78 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_2DDrawing_0001262239.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - English [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_SpecSheet_0001262238.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_SpecSheet_0001262237.pdf: 137 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_3DDrawing_IGES_0001289762I.zip: 169 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_3DDrawing_STEP_0001289762S.zip: 113 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF63M-2P-3.96DS_CL0680-0571-0-00_Footprint_Allegro_0001474242.zip: 143 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]