DF63W-2022SC
CL0680-0603-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF63W-2022SC
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF63W-2022SC
- CL-Nummer
- CL0680-0603-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 22.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schlüssel
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.18 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_2DDrawing_0001247134.pdf: 48 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_2DDrawing_0000627136.pdf: 46 KB]
- Datenblatt - English [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_SpecSheet_0001247135.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_SpecSheet_0001110877.pdf: 123 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_CableAsseyInstruction_0001134811.pdf: 1,202 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_CableAsseyInstruction_0000108326.pdf: 1,185 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_CrimpQualityStandard_0001319786.pdf: 59 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF63W-2022SC_CL0680-0603-3-00_CrimpQualityStandard_0000108315.pdf: 79 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Handcrimpzange |