Global icon

DF63W-2EP-3.96C

CL0680-0605-9-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF63W-2EP-3.96C
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF63W-2EP-3.96C
  • CL-Nummer
  • CL0680-0605-9-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Betriebsstrom
  • 14.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 630.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 630.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 3.96 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 13.16 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 37.96 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 10.36 mm
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
  • 22
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 16
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
  • Reihenstecker
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Ja
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 1500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL UL1015, UL1007
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 2.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 3.2 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • 0
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.42 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Ja
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

  Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke