DF63W-4EP-3.96C
CL0680-0607-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF63W-4EP-3.96C
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF63W-4EP-3.96C
- CL-Nummer
- CL0680-0607-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 12.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 3.96 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.16 mm
- Steckverbinderbreite
- 37.96 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.76 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.8 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.2 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- 0
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.55 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_2DDrawing_0001113901.pdf: 67 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_2DDrawing_0000627154.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - English [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_SpecSheet_0001124245.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_SpecSheet_0001110881.pdf: 115 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_Guideline_0001286667.pdf: 827 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_Guideline_0001284938.pdf: 899 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_Certifications_UL_0001457492.pdf: 407 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_Certifications_TUV_0001457491.pdf: 1,269 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF63W-4EP-3.96C_CL0680-0607-4-00_Certifications_cUL_0001457493.pdf: 407 KB]
Montageanleitung
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 16.0-18.0