DF63-1618PCFA
CL0680-0636-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF63-1618PCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF63-1618PCFA
- CL-Nummer
- CL0680-0636-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 14.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
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
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 18
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.1 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.2 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 12000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_2DDrawing_0001462997.pdf: 78 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_2DDrawing_0001319217.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_SpecSheet_0001476863.pdf: 69 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_SpecSheet_0001319218.pdf: 125 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpCondition_0001606643.pdf: 182 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpCondition_0001606642.pdf: 182 KB]
- Crimp-Bedingung [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpCondition_06800636000_DF63-1618PCFA_[UL1015_MIYAMA].pdf: 175 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF63-1618PCFA_CL0680-0636-0-00_CrimpQualityStandard_0001319785.pdf: 57 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]