DF63A-2022SCA
CL0680-0651-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF63A-2022SCA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF63A-2022SCA
- CL-Nummer
- CL0680-0651-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.7 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.8 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.15 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63A-2022SCA_CL0680-0651-0-00_2DDrawing_0001460531.pdf: 36 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63A-2022SCA_CL0680-0651-0-00_2DDrawing_0001460529.pdf: 32 KB]
- Datenblatt - English [DF63A-2022SCA_CL0680-0651-0-00_SpecSheet_0001460532.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63A-2022SCA_CL0680-0651-0-00_SpecSheet_0001460530.pdf: 121 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63A-2022SCA_CL0680-0651-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]