DF63SF-3S-3.96C
CL0680-0702-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF63SF-3S-3.96C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 28, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF63SF-3S-3.96C
- CL-Nummer
- CL0680-0702-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 12.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 3.96 mm
- Kontaktabstand
- 3.96 mm
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
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 18
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1430
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.1 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 2.7 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.97 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_2DDrawing_0001227131.pdf: 60 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_2DDrawing_0001227129.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - English [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_SpecSheet_0001227130.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_SpecSheet_0001228211.pdf: 124 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_Certifications_UL_0001457489.pdf: 13 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_Certifications_TUV_0001457488.pdf: 1,467 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF63SF-3S-3.96C_CL0680-0702-0-00_Certifications_cUL_0001457490.pdf: 13 KB]