DF63SF-1618SCFA(05)
CL0680-0703-0-05
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF63SF-1618SCFA(05)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF63SF-1618SCFA(05)
- CL-Nummer
- CL0680-0703-0-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 12.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 630.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 630.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.76 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 18
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1430
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 2.1 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 2.7 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Gold plating : 0.76μm .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_2DDrawing_0001228174.pdf: 56 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_2DDrawing_0001227155.pdf: 48 KB]
- Datenblatt - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_SpecSheet_0001227156.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_SpecSheet_0001228208.pdf: 125 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CableAsseyInstruction_0001227254.pdf: 394 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CableAsseyInstruction_0001227253.pdf: 469 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CrimpCondition_0001650551.pdf: 180 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CrimpCondition_0001650550.pdf: 180 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF63SF-1618SCFA(05)_CL0680-0703-0-05_CrimpQualityStandard_0001319787.pdf: 63 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |