Global icon

DF63SF-2P-7.92TV(51)

CL0680-0704-0-51

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF63SF-2P-7.92TV(51)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • DF63SF-2P-7.92TV(51)
  • CL-Nummer
  • CL0680-0704-0-51
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Betriebsstrom
  • 15.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 630.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 630.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 7.92 mm
  • Kontaktabstand
  • 7.92 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 13.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 18.4 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 8.3 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • 105 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 10.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 2200 V Max.
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 450 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 1.01 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 450 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Ja
  • Bemerkung
  • Rated Current skipped pin type: 15A (16 AWG), 13A (18 AWG)